??
CAD model selection
K0348.0404101
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0348 - Cam Action Indexing Plungers
Bill of material
K0348.0404101
BESTKIPP
Order No.
K0348.0404101
FORM
Form
A
AUSF
version
grip uncoated without nut
D
diameter
4 mm
D1
thread
M 10 x 1
D2
diameter
10 mm
L
Length
38.0 mm
L1
Length
25 mm
L3
Length
20 mm
B
width
9.0 mm
B1
width
3.0 mm
H
height
6 mm
SW
width across flats
0
F
chamfer 30°
1.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
8 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
14 N
GEW
Approx. weight
0.0182 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017768
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions